Publier vos produits
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
    Alterna

    Picto basin and basin package 655

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    Lavabo Alterna Picto pour montage sur console, réalisé en céramique.

    Le lavabo est également livré sous forme d'ensemble de lavabo complet avec mitigeur pré-assemblé, vanne, supports/boulon, siphon, vis de plomberie et bouchon. Choisissez parmi 10 modèles de mélangeurs.

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pictotvattstall655
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsTvättställspaket
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-11-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)480
    • Profondeur (mm)375
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)9.57
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks