Publier vos produits
Wall shelf for washbasin
Alterna

Wall shelf for washbasin

Traduit par Google,
L'étagère murale Alterna est utilisée pour déplacer le lavabo de 18 cm. Modèle universel qui s'adapte le plus sur le marché suédois Lavabos de 57 cm de large suspendus à la console. Fabriqué en acier galvanisé enduit de poudre. La vis et l'écrou M6x16 sont inclus pour la fixation de l'étagère dans la console. Dimensions : 570 x 180 mm. Disponible avec ou sans boulon en T. Convient aux lavabos suivants : Ifö 7322, Ido 11113, Ido 11185 et Gustavsberg 590-2
Spécifications techniques
  • Réference unique.Vagghylla
  • Famille de produitsSanitet
  • Groupe de produitsTvättställspaket
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)117
  • Largeur (mm)570
  • Profondeur (mm)440
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCObjet