Publier vos produits
WC showcase
WC showcase
WC showcase
WC showcase
    Alterna

    WC showcase

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    Cuvettes WC Alterna en céramique. Distance boulon 180 mm c/c.

    L'intérieur de la cuvette de WC Alterna Opus est traité avec 3M Easy Clean, ce qui facilite le nettoyage des WC. Fabriqué selon EN 997.

    Cuvette WC Alterna Basic II pour montage mural. Avec siège WC en thermoplastique (semi-dur).

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WC_vagghangda_sc2
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsWC-stolar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets