Publier vos produits
Curtain rail Obidos
Curtain rail Obidos

    Curtain rail Obidos

    Traduit par Google,
    Altran a conçu un nouveau rail décoratif, entièrement compatible avec les rails Coimbra et Sintra, pour permettre aux professionnels de la draperie et de la décoration d'utiliser plus facilement le profilé qui les intéresse le plus à tout moment sans avoir à augmenter leur stock de supports. sliders, lacets... exclusifs à chaque collection. L'idée de réduire les coûts pour nos clients professionnels, ainsi que de permettre à l'installateur une plus grande agilité et rapidité afin qu'à tout moment je puisse choisir d'installer un rail Sintra, Obidos ou Coimbra en fonction du profil disponible, est ce qui nous a motivés pour concevoir et breveter ce rail (N° de brevet : 003184142-0001). Ce nouveau rail fabriqué par Altran en Aluminium Laqué et traité pour faciliter le coulissement des coulisseaux et éviter le bruit, permet la pose de rideaux d'un poids allant jusqu'à 6 kg par mètre linéaire.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.obidos
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores