Publier vos produits
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
    Altro

    Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels

    Traduit par Google,

    Altro Fortis Titanium 15 a été conçu pour être un système de revêtement mural complet et facile à installer. Nos panneaux et coins préfabriqués s'installent rapidement avec un scellant et avec votre choix d'options d'adhésif à la truelle ou en aérosol.

    Contactez Altro

    Spécification
    • Type of product:Extruded semi-rigid PVC sheet
      Surface finish:Smooth
      Thickness:1.5mm | .060”
      Size:4’ x 9’ 10” | 1.22m x 3.0m
      No. of colors:6
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Altro-Fortis-Titanium
    • Famille de produitsWalls
    • Groupe de produitsFortis Titanium
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Ss_25_45
    • Description de l'Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Numéro OmniClass23-15 15 19
    • Titre OmniClassWall Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes