Publier vos produits
Altro Whiterock High Impact, Heat Formable Wall System
Altro Whiterock High Impact, Heat Formable Wall System
Altro Whiterock High Impact, Heat Formable Wall System
Altro Whiterock High Impact, Heat Formable Wall System
Altro Whiterock High Impact, Heat Formable Wall System
Altro Whiterock High Impact, Heat Formable Wall System
Altro Whiterock High Impact, Heat Formable Wall System
Altro Whiterock High Impact, Heat Formable Wall System
    Altro

    Altro Whiterock High Impact, Heat Formable Wall System

    Traduit par Google,

    Revêtement mural polyvalent, sophistiqué et hygiénique dans une gamme de teintes fonctionnelles et neutres

    Altro Whiterock offre une protection murale lisse et résistante aux chocs, sans espaces ni coulis. Il convient parfaitement aux zones où l'hygiène et la facilité de nettoyage sont essentielles, ainsi qu'à celles qui nécessitent une finition résistante à l'eau.

    Conçus pour s'intégrer aux revêtements de sol Altro à l'aide d'un joint étanche et sans soudure, les panneaux Altro Whiterock peuvent être thermoformés et pliés autour des coins, des tuyaux et d'autres extrusions. Cela élimine la menace que des bactéries se cachent dans les accessoires, les fissures, les interstices et les traitements de joints inadéquats qui sont courants avec d'autres produits muraux.

    Cette protection murale polyvalente offre une durabilité inégalée qui peut aider à réduire les coûts d'entretien, en évitant les réparations courantes associées aux alternatives de carrelage, de cloison sèche et de peinture.

    Contactez Altro

    Spécification
    • Key benefits

      • Biocide-free
      • Impervious, integrated flooring and walling system
      • Heat formable on site
      • Easy to care for and low maintenance costs
      • Extremely hygienic
      • Watertight
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Altro-Whiterock
    • Famille de produitsWet Environments
    • Groupe de produitsWet Environments
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Ss_25_45
    • Description de l'Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Numéro OmniClass23-15 15 19
    • Titre OmniClassWall Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes