Publier vos produits
Altro Whiterock Matte Wall Protection
Altro Whiterock Matte Wall Protection
Altro Whiterock Matte Wall Protection
Altro Whiterock Matte Wall Protection
Altro Whiterock Matte Wall Protection
Altro Whiterock Matte Wall Protection
    Altro

    Altro Whiterock Matte Wall Protection

    Traduit par Google,

    Les portes et les murs en placoplâtre peuvent facilement être endommagés, qu'il s'agisse d'éraflures et de coups lors du passage des personnes, ou de bosses et de trous plus graves causés par la circulation à roues. Altro Whiterock Matte a été spécialement conçu pour protéger ces surfaces. Altro Whiterock Matte est dense, imperméable et résistant aux chocs. Il présente une surface légèrement texturée, qui camoufle les éraflures, gardant le mur plus beau plus longtemps.

    Disponible en quatre couleurs, Altro Whiterock Matte correspond à de nombreuses nuances Altro Whiterock. Cela offre une flexibilité de conception, ce qui en fait une solution polyvalente dans de nombreux domaines. De plus, la couleur s'étend partout, réduisant la visibilité des coups ou des éraflures. Avec une surface imperméable et facile à essuyer, Altro Whiterock Matte améliore la nettoyabilité, ce qui est un avantage majeur dans ses domaines d'application recommandés.

    Altro Whiterock Matte est un panneau en PVC de 2,5 mm disponible en panneaux de 4' x 10' (4' x 9' 10'').

    Contactez Altro

    Spécification
    • Key benefits

      • Resistant to bumps
      • Camouflages scuffs
      • Easy-to-wipe surface
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Altro-Whiterock-Matte
    • Famille de produitsWalls
    • Groupe de produitsWhiterock
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Ss_25_45
    • Description de l'Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Numéro OmniClass23-15 15 19
    • Titre OmniClassWall Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes