Publier vos produits
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
    Altro

    Altro Puressentials Wall Cladding

    Traduit par Google,

    Altro Puressentials est un système de revêtement mural commercial conçu pour offrir durabilité, hygiène et durabilité. Il est conçu pour répondre aux besoins des zones nécessitant des solutions sans PVC.

    Contactez Altro

    Spécification
    • Type of product:PVC-free PETG
      Surface finish:Dual sided - Matte + High Sheen
      Thickness:2mm | .08"
      Size:4' x 8'  |  1.22m x 2.44m
      4' x 10'  |  1.22m x 3.05m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Altro-Puressentials
    • Famille de produitsWalls
    • Groupe de produitsPuressentials
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Ss_25_45
    • Description de l'Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Numéro OmniClass23-15 15 19
    • Titre OmniClassWall Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes