Publier vos produits
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
    Altro

    Altro Lavencia LVT Flooring

    Traduit par Google,

    Un look attrayant et une durabilité durable ne sont pas les seuls traits qui font d'Altro Lavencia le premier LVT pour les applications commerciales - Altro Lavencia est maintenant fièrement fabriqué aux États-Unis !

    Disponible dans des films mis à jour allant des tons de bois classiques, des pierres coordonnées, des couleurs vives et même des looks organiques modernes, Altro Lavencia est une option élégante et nécessitant peu d'entretien pour une multitude de domaines d'application.

    La beauté et les performances maximales dureront tout au long de sa vie, même dans les zones à trafic constant, grâce à la finition en uréthane renforcé de céramique durcie aux UV de qualité commerciale et à la couche d'usure de 28 mil.

    Contactez Altro

    Spécification
    • Key benefits

      • 3mm thick, 28 mil wear layer
      • Three sizes
        • 6” x 48” standard plank
        • 9.25” x 59.25” long plank
        • 12” x 24” tile
      • UV-cured, ceramic reinforced finish
      • Glue-down installation
      • Resists up to 2000psi of indentation
      • Easy-to-clean, no finish required
      • Square-edge construction - means no bevel for dirt to hide in
      • FloorScore Certified
      • Ortho-phthalate-free 
      • Made in the USA
      • Stocked throughout the USA + Canada
      • Custom capabilities available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Altro-Lavencia-LVT
    • Famille de produitsFloors
    • Groupe de produitsSmooth
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes