Publier vos produits
Altro Ollero Rubber Flooring Tile
Altro

Altro Ollero Rubber Flooring Tile

Traduit par Google,

Revêtement de sol en carreaux de caoutchouc recyclé pour les espaces commerciaux

Altro Ollero est une solution de revêtement de sol en caoutchouc polyvalente, durable et écologique conçue pour donner l'apparence de surfaces commerciales plus traditionnelles telles que la moquette, la pierre et même le liège. Disponibles dans une gamme de couleurs avec un mélange de tons unis, mouchetés, neutres et vibrants, ces carreaux sont garantis de ne pas se courber, durcir ou se fissurer avec le temps. Leurs propriétés intégrées d'absorption des chocs et du son peuvent aider à réduire la fatigue et le bruit excessif dans les zones à fort trafic.

Sans besoin de finitions ou de cire supplémentaires, Altro Ollero est facile à nettoyer et à entretenir sans l'utilisation de produits chimiques agressifs, ce qui en fait une option rentable pour les zones de vente au détail, d'éducation et de loisirs. Ces dalles découpées au jet d'eau de précision sont faciles à installer et sont disponibles dans un format à coller à bord carré ou dans un format à emboîtement sans adhésif avec quatre options d'épaisseur différentes.

Contactez Altro

Spécification
  • Type of product: Tile

    Slip resistance: .85 dry | 1.01 wet

    Thickness: 4mm, 8mm, 10mm, 12mm

    Dimensions: 38”x38" square tiles | 37x37" interlocking tiles

    Warranty: 10 years

    Weight: Varies based on color saturation and thickness

Spécifications techniques
  • Réference unique.Altro-Ollero
  • Famille de produitsFloors
  • Groupe de produitsTile + Plank
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCaoutchouc
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Divers
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 11
  • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes