Publier vos produits
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring

    Traduit par Google,

    Revêtement de sol robuste et antidérapant pour les zones à usage intensif.

    Vous recherchez une solution robuste et résistante pour votre arrière ou votre devanture ? Avec des looks à la fois traditionnels et modernes dans une gamme antidérapante, cela ne pourrait pas être plus facile maintenant.

    Confiance, confiance et assurance. Altro Reliance 25 est un choix haut de gamme pour les revêtements de sol commerciaux à usage intensif. Avec une épaisseur de 2,5 mm, il est très durable et peut faire face à des niveaux élevés de trafic piétonnier et roulant sans compromettre les performances.

    Combinez Altro Reliance 25 avec n'importe lequel de nos produits muraux pour vos zones les plus difficiles.

    Anciennement nommé Altro Designer 25 et Altro Maxis Unity

    Contactez Altro

    Spécification
    • Key benefits

      • Highly durable and robust at 2.5mm thick
      • Both traditional and modern looks available
      • Able to endure high levels of foot and wheeled traffic
      • Achieves R10 slip resistance rating and SCoF of .8 dry, .9 wet
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Altro-Reliance-25
    • Famille de produitsFloors
    • Groupe de produitsSlip-Resistant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes