Publier vos produits
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring

    Traduit par Google,

    N'attendez pas. Monter, scotcher, souder !

    Le premier sol antidérapant sans adhésif au monde qui peut vous faire économiser de l'argent sur les matériaux et du temps sur l'installation. Altro XpressLay est la prochaine étape dans l'évolution des revêtements de sol antidérapants. Il est installé à l'aide d'un système de ruban adhésif au lieu d'adhésif, il peut donc être installé sans DPM de surface. Cela signifie que vous pouvez souder le jour même de son installation, ce qui réduit considérablement le temps d'installation. Il peut être facilement retiré après l'installation, réutilisé ailleurs puis recyclé en fin de vie.

    Altro XpressLay comprend une gamme de 40 couleurs, dont six sont disponibles pour une expédition rapide en Amérique du Nord, avec des motifs brillants et subtils, sans étincelles et des options décoratives écaillées. Nous savons à quel point il est important que votre sol reste beau année après année, c'est pourquoi nous avons ajouté la nettoyabilité PUR avec une résistance supérieure aux produits chimiques et aux taches.

    Les couleurs suivantes sont stockées en Amérique du Nord pour notre programme de livraison rapide :

    • Monument XLI2208P
    • Toundra XL22910
    • Brouillard XL22153
    • Rivière XLI2257
    • Noir XL22892
    • Sable XLI2251
    • Baleine XLI2254
    • Dauphin XL2210

    Contactez Altro

    Spécification
    • Key benefits

      • World’s first adhesive-free slip-resistant floor
      • Installs in areas with up to 97% RH
      • Installed with tape system, does not require surface DPM
      • Easily removed post-installation for reuse and recycling 
      • Shares colors with popular Altro Walkway range
      • Can be walked on within 24 hours of installation
      • Impressive chemical and stain resistance
      • Achieves R10 slip resistance rating and SCoF of .78 dry, .8 wet
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Altro-XpressLay
    • Famille de produitsFloors
    • Groupe de produitsSlip-Resistant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes