Publier vos produits
MB-45 OFFICE System
MB-45 OFFICE System
    Aluprof

    MB-45 OFFICE System

    Traduit par Google,

    Le système MB-45 OFFICE de cloisons fixes ou de cloisons ouvrant des portes est destiné à la construction de cloisons intérieures, dans lesquelles un panneau en verre de sécurité trempé ou des profilés en aluminium peuvent être utilisés comme élément porteur. Comme de telles structures peuvent être installées dans des pièces hautes, on les trouve le plus souvent dans des centres commerciaux ou des immeubles de bureaux. Outre le développement fixe, le système permet de construire des portes ouvrantes et battantes tout en verre très attrayantes, ainsi que des portes standard basées sur les éléments du système MB-45. Un avantage essentiel de ce système est sa disposition modulaire, qui permet de réorganiser la division de l'espace, lui ajoutant ainsi de nouvelles fonctions.

    Spécification
    • The structural depth of profiles is 45 mm, which is identical to the depth of profiles of all the frames and studs of the MB-45 system.

      The MB-45 OFFICE can use various types of infills and glazing: either single or double, with thicknesses ranging from 2 to 25mm. The system have dedicated, large-size 8- 10- and 12mm thick toughened glass panes that are mounted using strips and glazing gasket.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MB-45-office_system
    • Famille de produitsInternal partition walls
    • Groupe de produitsMB-OFFICE
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2021-02-05
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)45
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_35_97
    • Description de l'Uniclass 2015Window wall glazed screen systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 11
    • Titre OmniClassFixed Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions