Publier vos produits
MB-80 OFFICE System
MB-80 OFFICE System
MB-80 OFFICE System
MB-80 OFFICE System
    Aluprof

    MB-80 OFFICE System

    Traduit par Google,

    Le système de cloisons intérieures à double vitrage MB-80 OFFICE a été conçu pour réaliser des cloisons fixes et des cloisons accueillant des portes dans les bureaux et les établissements publics. Il permet un agencement universel de l'espace (pas de développement pleine hauteur, toiture, courbes de n'importe quel angle, etc.), l'application de divers remplissages transparents et non transparents, l'application de stores inter-vitres et le montage d'équipements d'installation électrique. De telles cloisons sont particulièrement recommandées dans les bâtiments où une isolation phonique élevée est requise. La simplicité d'exécution de tous les travaux sur site est une caractéristique importante de ce système.

    Spécification
    • FEATURES AND BENEFITS

        • different types of infill: panes 4-14 mm thick, furniture boards 16-18 mm thick, gypsum plasterboards
        • depth & construction of the basic profiles enables installation of intra-pane louvers
        • can be combined with a standard, 75 mm-thick gypsum plasterboards
        • excellent sound insulation in office spaces - noise reduction of 50 dB depending on the type of infill used
        • possibility to fabricate 80 mm & 92 mm walls
        • custom division of space, angle of refraction within the range 90°÷180
        • simple prefabrication & installation, direct on-site pre-fabrication in option
        • cables inside the wall, installation of standard power sockets
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MB-80-office_system
    • Famille de produitsInternal partition walls
    • Groupe de produitsMB-OFFICE
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2021-02-05
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_35_97
    • Description de l'Uniclass 2015Window wall glazed screen systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 11
    • Titre OmniClassFixed Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions