Publier vos produits
MB-SR50N A Overlapping facade system for wood and steel
Aluprof

MB-SR50N A Overlapping facade system for wood and steel

Traduit par Google,

Aluprof a créé son système de chevauchement MB-SR50N A sur la base du mur à montants et traverses MB-SR50N. Le système permet de combiner des matériaux de construction ayant des caractéristiques différentes et ayant un aspect différent de l'extérieur et de l'intérieur. Les éléments externes en aluminium assurent une protection durable de la construction squelettique interne contre les intempéries. Deux types de matériaux peuvent être utilisés pour la construction de la structure portante : les profilés de construction en bois confèrent à l'intérieur un caractère spécifique en raison de la beauté naturelle du bois, ce qui crée une atmosphère agréable et confortable, tandis que des profilés en acier peuvent être nécessaires pour la réalisation de décors de type industriel ou lorsqu'il y a de grandes distances entre les supports.

Spécification
  • TECHNICAL PARAMETERS

    • width of the mullions: 50 mm
    • width of the transoms: 50 mm
    • glazing with translucent units
    • max. weight of the infill up to 600 kg
    • thermal insulation: Uf from 0.72 W/(m2K)
Spécifications techniques
  • Réference unique.MB-SR50N-A_Overlapping-facade-system
  • Famille de produitsFaçade systems
  • Groupe de produitsMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Classification IFCMur Rideau
  • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 44 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
  • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
  • Titre OmniClassCurtain Walls