Publier vos produits
MB-SR50N IW Inward Opening Window integrated with the Facade
Aluprof

MB-SR50N IW Inward Opening Window integrated with the Facade

Traduit par Google,

Unique dans sa conception, le système MB-SR50N IW offre une option de mur-rideau entièrement intégré, celle d'un évent dissimulé à ouverture vers l'intérieur. L'aspect extérieur d'un feu fixe n'est pas différent de celui d'un évent Tilturn. Ce système est disponible en trois options "d'aspect fini", y compris un capuchon standard, des capuchons à pression plats de 4 mm et un joint en silicone en option du système EFEKT. Le système MB-SR50N IW s'adapte aux vitrages de 24 mm à 56 mm.

Spécification
  • Performance:

    • Heat transfer coefficient: Uf from 1,68 W/(m2K)
    • Air permeability: AE1200, EN 12153
    • Watertightness: RE1200, EN 12154
    • Wind load resistance: 2400Pa, EN 13116
    • Impact resistance: E5/15
    • Acoustic insulation: Rw=42 dB (depending on the infill material)
Spécifications techniques
  • Réference unique.MB-SR50N_IW_Inward_opening_window
  • Famille de produitsFaçade systems
  • Groupe de produitsMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 44 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows