Publier vos produits
MB-MM50N Curtain Wall
MB-MM50N Curtain Wall
    Aluprof

    MB-MM50N Curtain Wall

    Traduit par Google,

    La façade ALUPROF MB-MM50N est une structure de meneau à meneau de pointe créée en réponse aux exigences de plus en plus élevées imposées aux systèmes de murs-rideaux contemporains. Développé principalement pour le marché scandinave, il offre un certain nombre de caractéristiques architecturales, constructives et fonctionnelles uniques qui le distinguent des autres systèmes. Les excellentes performances thermiques permettent de concrétiser les conceptions de bâtiments mettant l’accent sur une efficacité énergétique élevée.

    Le MB-MM50N a des profils visibles de 50 mm de large et est structurellement lié à l'ALUPROF MB-MT50N. De ce fait, les composants et le processus de fabrication répondent aux exigences du développement durable et au concept d'économie circulaire. Les solutions utilisées dans le système permettent à la fois d'optimiser les quantités de matériaux indispensables à la réalisation de la façade et de minimiser le temps nécessaire à l'installation de la structure sur site.

    LE MB-MM50N offre de nombreuses fonctionnalités qui simplifient la préfabrication et le stockage des pièces, ce qui constitue un avantage majeur pour les fabricants de façades. Un aspect unique du système est la série unique de profilés et la possibilité d'installer une structure dans une configuration à meneaux (verticale) et traverse (horizontale). Un autre avantage du système est que les segments de la structure peuvent être installés et connectés rapidement à l'aide des demi-meneaux.

    En ce qui concerne la fonctionnalité, le MB-MM50N est très flexible lorsqu'il s'agit d'utiliser des éléments actionnables basés sur les systèmes classiques de fenêtres et de portes d'ALUPROF, des solutions levantes-coulissantes et des systèmes conçus uniquement pour les façades, comme les systèmes oscillo-coulissants ou oscillo-coulissants. fenêtres, sans parler des fenêtres de toit. La richesse des fonctionnalités signifie que le MB-MM50N est idéal pour créer rapidement et efficacement des façades fonctionnelles avec d'excellents paramètres techniques.

    Spécification
    • Functions and aesthetics:

      • a series of profiles with dimensions from 50 to 225 mm
      • the frames of a structure can be built from one profile
      • insulating glass units with a thickness of 24 to 64 mm can be used
      • high load-bearing mullion-transom connectors mean that glass weighing up to 880 kg can be used
      • simple, automated processing of profiles and accessories
      • the mullions and transoms are cut straight eliminating labour-intensive processing such as cutting a transom to adjust it and streamlining the fabrication process for a structure significantly
      • the system shares TORX screws and two-component PET/PE insulators with the MB-MT50N façade
      • the gaskets ensuring high-performance air- and watertightness are the same as for the MB-MT50N
      • the profiles can be screwed together on the shop floor and the ladders can be assembled there
      • the series of half-mullions, measuring from 50 to 225 mm enable the rapid assembly of ladders and segments. They are also suitable for the MB-MT50N profiles
      • the profiles are used to reinforce the mullions and also as connector profiles
      • infill drainage and ventilation are provided to each infill area by openings in the horizontal clamping strip
      • the system is compatible with fixing solutions from ADJUFIX, which are popular on the Scandinavian market.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mb-mm50n-curtain-wall
    • Famille de produitsFaçade systems
    • Groupe de produitsMB-MM50N Curtain Wall
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Entrances, Storefronts, and Curtain Walls
    • Numéro OmniClass23-13 33 27
    • Titre OmniClassGlazed Facade and Roof Structures