Le système MB-SR50N EFEKT est utilisé pour la construction de murs-rideaux légers de type suspendu et de remplissage ainsi que de toits, de lucarnes et d'autres constructions spatiales. Sa structure portante est basée sur un système en aluminium à montants et traverses moderne et éprouvé MB-SR50N, qui offre une large gamme de profils au choix et la possibilité de sélectionner des sections de manière à ce que la surface des montants et traverses affleure le côté intérieur de la façade, et donc son joint esthétique avec les éléments de développement à l'intérieur du bâtiment est assuré. Il assure également la compatibilité avec d'autres constructions en s'appuyant sur la large gamme de produits proposée par Aluprof SA.
MB-SR50N EFEKT est une façade qui offre un aspect extérieur uniforme d'un mur de verre lisse divisé par la structure de lignes verticales et horizontales de 2 cm, grâce à l'utilisation d'un système spécial de fixation des vitres aux meneaux et traverses. Les interstices entre les champs de verre de la façade sont remplis d'un liant de silicone spécial pour assurer une étanchéité élevée de la construction et améliorer ses propriétés d'isolation. Par rapport à la construction de façade MB-SR50 EFEKT, déjà populaire sur le marché, la nouvelle solution offre un certain nombre de nouvelles possibilités, en termes de technologie et d'esthétique.
L'un des avantages fondamentaux de la façade MB-SR50N EFEKT est la richesse des possibilités de vitrage : la large gamme de remplissages disponibles dans le catalogue comprend du verre à une ou deux chambres, ainsi que des panneaux non transparents à base de verre complexe. La vraie nouveauté, et sans doute le hit de ce type de façades, est la possibilité d'utiliser des vitrages avec une vitre feuilletée. Le système de montage de remplissage développé avec précision permet un ajustement flexible et économique aux exigences techniques d'un projet spécifique - il varie en fonction du poids du verre et comprend des solutions qui permettent de transférer les charges des vitres aux profilés de telle manière qu'une capacité de charge de jusqu'à 450 kg peuvent être obtenus. Nous disposons de deux variantes standard de montage des vitres : avec l'utilisation d'un cadre continu ou ponctuel, ce qui permet d'optimiser le processus de fabrication et le prix. Un autre grand avantage du système est le fait qu'il dispose des recommandations des trois principaux fournisseurs mondiaux de silicones de construction et résistants aux intempéries : Dow Corning, Sica et Tremco-Ilbruck, qui non seulement renforcent le prestige de cette solution, mais assurent et garantissent également la résistance et l'étanchéité de la construction, ainsi qu'un accès facile aux technologies pour les entreprises de vitrage. Dans ce système, la possibilité d'utiliser du silicium dans différentes couleurs mérite également l'attention, car elle élargit considérablement le spectre pour la création d'esthétiques de façade.
Les façades fabriquées dans le système MB-SR50N EFEKT ont d'excellents paramètres d'utilité. Leur utilisation permet non seulement d'obtenir l'esthétique de façade recherchée, mais également un pouvoir isolant thermique très élevé, qui est, du fait d'une forte tendance mondiale orientée vers la limitation de la consommation énergétique des bâtiments, l'un des principaux critères d'appréciation de la murs-rideaux contemporains.