Publier vos produits
MB-SR50N HI+ mullion-transom curtain wall with high thermal insulation
MB-SR50N HI+ mullion-transom curtain wall with high thermal insulation
    Aluprof

    MB-SR50N HI+ mullion-transom curtain wall with high thermal insulation

    Traduit par Google,

    Le système de façade à meneaux et traverses MB-SR50N HI+ a été conçu pour construire des murs-rideaux légers de type suspendu et de remplissage ainsi que des toits, des lucarnes et d'autres constructions spatiales.

    Ce système permet de construire des façades avec des lignes de séparation étroites visibles tout en assurant la durabilité et la résistance de la structure. La vaste offre de profils permet aux architectes et aux concepteurs de réaliser même les idées les plus entreprenantes pour les structures en aluminium et en verre.
    Pour obtenir une isolation thermique et acoustique optimale et faciliter le montage en façade du système MB-SR50N HI+, l'isolant PE a été utilisé, car il offre une très bonne isolation thermique (Uf à partir de 0,7 W/m2K) et sa forme assure un bon vissage lors vitrage de la façade.

    En ce qui concerne les éléments ouvrants des façades de type « HI » à isolation thermique améliorée, l'utilisation de fenêtres et de portes à isolation thermique améliorée dans le système MB-86 Aero est particulièrement recommandée.

    Caractéristiques affectant la fonctionnalité et l'esthétique des façades MB-SR50N HI+ :

    • meneaux et traverses à bords « vifs » permettant la construction d'un mur-rideau portant des structures ayant l'apparence d'une ferme uniforme
    • joints d'angle permettant la mise en forme libre des structures en aluminium
    • variétés de murs-rideaux esthétiques et un certain nombre de profils de revêtement de différentes formes offrant de multiples apparences de murs-rideaux
    • un large choix d'éléments d'ouverture de mur-rideau : fenêtres et portes de différents types, y compris les fenêtres de toit et les fenêtres intégrées au mur-rideau, ainsi que les fenêtres à ouverture oscillo-battante et parallèle MB-SR50N OW
    • une large gamme de vitrages (également à deux et trois chambres) avec la disponibilité d'isolants et d'accessoires permettant un haut niveau d'isolation thermique des murs-rideaux

    Spécification
    • Technical parameters: 

      • Air permeability: AE (1050Pa), EN 12153:2004; EN 12152:2004
      • Watertightness: RE 1200Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004
      • Wind load resistance: 2400PA, EN 12179:2004, EN 13116:200
      • Impact resistance: I5/E5, EN 1401
      • Fire resistance: may be produced in EI 30 and EI 60 version
      • Thermal insulation (Uf) from 0.59 W/m2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MB-SR50N_HI-plus_mullion_transom_curtain_wall
    • Famille de produitsFaçade systems
    • Groupe de produitsMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls