Publier vos produits
VTAC Vertical Terminal Air Conditioner and Heat Pump AVH12
Amana

VTAC Vertical Terminal Air Conditioner and Heat Pump AVH12

Traduit par Google,

Depuis le début, chaque produit de la marque Amana a été fabriqué avec la même philosophie de base : fournir à nos clients des produits de haute qualité qui sont fiables, répondent à leurs besoins et durent plus longtemps que les autres. Et nous gardons fermement cette philosophie à l'esprit lorsque nous construisons nos climatiseurs terminaux verticaux (VTAC) et nos produits de climatisation et de chauffage de marque Amana , leader de l'industrie.

Caractéristiques

  • Capacité de 11 400 BTU/h
  • EER = 11,0
  • Bobines de condenseur à ailettes bleues résistantes à la corrosion
  • Garantie limitée de 5 ans
  • Déconnexion électrique
  • Thermopompe avec chauffage électrique de secours
  • Porte d'aération extérieure
  • Empreinte standard de 23" x 23"
    Spécification
    • Voltage208/230V & 265V
      Capacity (BTU/h)11,400
      COP3.3
      Heater Options2.5 / 3.4 / 5.0 kW
      EER11.0
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vtac-vertical-terminal-air-conditioner-and-heat-pump-AVH12
    • Famille de produitsAmana
    • Groupe de produitsVTAC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCHeat pumps
    • Code UNSPSC40101806
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37
    • Description de l'Uniclass 2015Heat pumps
    • Code CSI MasterFormat 201423 81 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
    • Numéro OmniClass23-33 17 11
    • Titre OmniClassPackaged Heat Pumps
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment