Publier vos produits
4.5kW Heat Pump
4.5kW Heat Pump

    4.5kW Heat Pump

    Traduit par Google,

    La pompe à chaleur de 4,5 kW offre un rendement élevé grâce à l'utilisation du fluide frigorigène R744 (CO₂), une alternative écologique à faible potentiel de réchauffement climatique. Le système de chauffe-eau thermodynamique SANCO2 se compose de deux éléments principaux : une pompe à chaleur et un ballon de stockage.

    Résidentiel - La pompe à chaleur de 4,5 kW est associée à un réservoir de stockage de 43, 83 ou 119 gallons, sélectionné en fonction de la demande quotidienne prévue.

    Commercial - SANCO2 propose neuf modèles principaux de réservoirs de stockage : des capacités de 119, 200, 285, 360, 455, 505, 675, 860 et 1 000 gallons.

    Spécification
    • At Eco2 Systems, we’re redefining how homes and businesses heat water with our eco-friendly heat pump water heaters. Powered by advanced CO₂ refrigerant technology, our SANCO2 systems deliver energy-efficient hot water solutions that are safe for the planet and perfect for modern living. Designed with sustainability in mind, our innovative water heating systems combine renewable energy integration, low global warming potential, and clean energy performance. Whether for residential or commercial use, Eco2 Systems offers next-generation water heating solutions that help you decarbonize, conserve energy, and move toward a zero-emissions future. With natural refrigerants and high-performance designs, our products are the ideal choice for those looking to embrace green technology without compromising on comfort or efficiency.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.heat-pump-unit
    • Famille de produitsHeat Pumps
    • Groupe de produitsGS5-45HPC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)26.57
    • Largeur (pouces)35.18
    • Profondeur (pouces)14.02
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    • Poids net (Lbs)108
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
    • Classification IFCRadiateur électrique
    • Code ETIMEC011794
    • Nom ETIMHeat pump (water/water)
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37
    • Description de l'Uniclass 2015Heat pumps
    • Code CSI MasterFormat 201423 81 46
    • Titre CSI MasterFormat 2014Water-Source Unitary Heat Pumps
    • Numéro OmniClass23-33 17 00
    • Titre OmniClassHeat Pumps