Publier vos produits
4.5kW Heat Pump Module

4.5kW Heat Pump Module

Traduit par Google,

Le module de pompe à chaleur de 4,5 kW offre un rendement élevé grâce à l'utilisation du fluide frigorigène R744 (CO₂), une alternative écologique à faible potentiel de réchauffement climatique. Ce module pré-assemblé comprend plusieurs pompes à chaleur, de 2 à 8 unités de 4,5 kW. Il est idéal pour les installations commerciales simples et rapides à mettre en œuvre. Quatre configurations sont disponibles pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet.

Le système de chauffe-eau thermodynamique SANCO2 se compose de deux éléments principaux : une pompe à chaleur et un ballon de stockage. Pour les applications commerciales, SANCO2 propose neuf modèles de ballons de stockage : de 119, 200, 285, 360, 455, 505, 675, 860 et 1 000 gallons.

Spécification
  • At Eco2 Systems, we’re redefining how homes and businesses heat water with our eco-friendly heat pump water heaters. Powered by advanced CO₂ refrigerant technology, our SANCO2 systems deliver energy-efficient hot water solutions that are safe for the planet and perfect for modern living. Designed with sustainability in mind, our innovative water heating systems combine renewable energy integration, low global warming potential, and clean energy performance. Whether for residential or commercial use, Eco2 Systems offers next-generation water heating solutions that help you decarbonize, conserve energy, and move toward a zero-emissions future. With natural refrigerants and high-performance designs, our products are the ideal choice for those looking to embrace green technology without compromising on comfort or efficiency.

Spécifications techniques
  • Réference unique.45kw-heat-pump-module
  • Famille de produitsHeat Pumps
  • Groupe de produitsECO-45MDU
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
  • Classification IFCRadiateur électrique
  • Code ETIMEC011794
  • Nom ETIMHeat pump (water/water)
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heat pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 81 46
  • Titre CSI MasterFormat 2014Water-Source Unitary Heat Pumps
  • Numéro OmniClass23-33 17 00
  • Titre OmniClassHeat Pumps