Publier vos produits
Amerex 240 2.5 Gallon Water Class A Fire Extinguisher
Amerex 240 2.5 Gallon Water Class A Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex 240 2.5 Gallon Water Class A Fire Extinguisher

    Traduit par Google,

    Utilise l'effet de refroidissement, de trempage et de pénétration d'un jet d'EAU de 45 à 55 pieds.

    À utiliser sur les feux de classe A (combustibles ordinaires).

    55 s. temps de décharge.

    Construction de valve entièrement en métal, valve en laiton.

    Comprend un support mural.

    Garantie du fabricant de 5 ans.

    Conception à pression stockée.

    Cylindres en acier inoxydable poli.

    Construction de valve entièrement en métal.

    Cylindres soudés bout à bout exclusifs sans fissures.

    Plage de température +40 °F à 120 °F.

    Ne laisse aucun résidu de poudre.

    Visibilité maximale pendant le déchargement.

    Goupille à grande boucle en acier inoxydable.

    Étiquettes à code-barres et bilingues.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Amerex #FireExtinguisher #WaterFireExtinguisher #ClassAFireExtinguisher

    Spécification
    • Technical Details

      DESIGN: Hose & Nozzle

      UL RATING: 2A

      CAPACITY: 2.5 GAL

      HEIGHT (IN.): 24.5

      WIDTH (IN.): 9

      DEPTH (IN.): 7

      RANGE (INITIAL- FT): 45-55/

      FM APPROVED: YES

      DISCHARGE TIME (SEC.): 55

      Included: Wall Bracket


      Manufactured and Tested to ANSI/UL Standard Complies with NFPA 10 Standard ISO-9001 / ISO-14001 Certified UL LISTED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Amerex-240-2-and-a-Half-Gallon-Water-Class-A-Fire-Extinguisher
    • Famille de produitsFire Extinguisher
    • Groupe de produitsClass A
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu
    • Nom UNSPSCFire extinguishers
    • Code UNSPSC46191601
    • Code CSI MasterFormat 201410 44 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
    • Numéro OmniClass23-29 25 19
    • Titre OmniClassFire Extinguishers