Publier vos produits
Bague Roxtec RS
Bague Roxtec RS
Bague Roxtec RS
Bague Roxtec RS
    Roxtec

    Bague Roxtec RS

    Solution étanche pour câble ou tuyauterie unique.

    Le Roxtec RS est une bague pour l'installation de câbles ou tuyauteries uniques dans des manchons en métal ou des trous existants. Le passage étanche est constitué de deux parties avec des couches pelables pour s'adapter à des câbles et des tuyauteries de différentes tailles. Le design du passage facilite son installation autour de câbles et tuyauteries existants.

  • Résistant aux rongeurs
  • Installation facile et rapide
  • Spécification
    • Étanchéité au gaz

      • 2,67 bars (catastrophique)

      Étanchéité à l'eau

      • 4 bars (catastrophique)

      Classement au feu

      • CLASSE A conformément au code FTP IMO 2010
      • Classement E/EI selon EN 13501
      • Classement E/EI selon EN 45545 E30
      • Classement F/T selon UL 1479
      • CLASSE H selon IMO 2010 FTP Code + Courbe de charge calorifique HC
      • Jetfire selon ISO 22899-1 et OTI 95634

      Structure de l'installation

      • Métal
      • Béton

      Type de fixation

      • Trou existant
      • Douille existante
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RS_seal
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2020-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu
    • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
    • Code ETIMEC000220
    • Nom ETIMWall duct for cable
    • Code Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping