Publier vos produits
Amerex 452 Purple K 125lb Dry Chemical Wheeled Fire Extinguisher
Amerex 452 Purple K 125lb Dry Chemical Wheeled Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex 452 Purple K 125lb Dry Chemical Wheeled Fire Extinguisher

    Traduit par Google,

    Extincteur sur roues, poudre chimique, classe BC, cote UL 320B : C, capacité 125 lb, agent d'extinction de type poudre chimique violet K, hauteur de l'unité 45 po. , Largeur de l'unité 24 po. , profondeur de l'unité 36 po. , Pression de fonctionnement 240 psi, Temps de décharge 53 sec. , Portée max. 40 pieds, matériau du cylindre en acier, matériau de la valve en laiton, longueur du tuyau 50 pieds, diamètre du tuyau. 3/4 po. , Type de roue semi-pneumatique, diamètre de roue. 16 po. , Largeur de roue 4 po. , Normes UL 299/UL 711, Approuvé US Coast Guard

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Amerex #FireExtinguisher #PurpleKFireExtinguisher #DryChemicalFireExtinguisher #WheeledFireExtinguisher

    Spécification
    • Technical Details

      Wheeled Fire Extinguisher

      Dry Chemical

      Class: BC

      UL Rating 320B: C

      Capacity: 125 lb

      Extinguish Agent Type: Purple K Dry Chemical

      Unit Height: 45 In

      Unit Width: 24 In

      Unit Depth: 36 In

      Operating Pressure: 240 psi

      Discharge Time: 53 sec

      Range Max: 40 ft

      Cylinder Material: Steel

      Valve Material: Brass

      Hose Length: 50 ft

      Hose Dia: 3/4 In

      Wheel Type: Semi Pneumatic

      Wheel Dia: 16 In

      Wheel Width: 4 In

      Standards UL: 299/UL 711

      US Coast Guard Approved

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Amerex-452-Purple-K-125lb-Dry-Chemical-Wheeled-Fire-Extinguisher
    • Famille de produitsFire Extinguisher
    • Groupe de produitsWheeled
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu
    • Nom UNSPSCFire extinguishers
    • Code UNSPSC46191601
    • Code CSI MasterFormat 201410 44 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
    • Numéro OmniClass23-29 25 19
    • Titre OmniClassFire Extinguishers