Publier vos produits
Amerex A384T Halotron I Class B C Fire Extinguisher
Amerex A384T Halotron I Class B C Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex A384T Halotron I Class B C Fire Extinguisher

    Traduit par Google,

    L'agent extincteur Halotron I Clean se décharge sous la forme d'un liquide à évaporation rapide, non conducteur, non corrosif et ne laissant aucun résidu. Halotron I est le leader du marché des agents propres avec une histoire de protection réussie dans le monde réel d'actifs précieux. Il a été déterminé qu'il s'agit de l'agent halocarbure le plus bénéfique pour l'environnement sur le marché aujourd'hui et qu'il répond à de nombreuses normes de performance. La principale matière première de l'agent est le HCFC-123, qui présente un profil exceptionnel de potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone proche de zéro et un faible potentiel de réchauffement planétaire. Les applications idéales incluent : les centres de données, les laboratoires, les usines, les bureaux, les salles informatiques, les télécommunications, les salles blanches, les entrepôts, l'électronique militaire, les véhicules, y compris les bateaux, les compartiments moteur, les rampes d'avion, les avions à bord et tout endroit où les extincteurs à poudre chimique pourraient causer des dommages ou une contamination inacceptables .

    Conçu pour les incendies de classe B Liquides et gaz inflammables tels que l'essence, les huiles, la laque de peinture et le goudron. ou les incendies de classe C impliquant des équipements électriques sous tension.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Amerex #FireExtinguisher #HalotronFireExtinguisher #ClassBCFireExtinguisher

    Spécification
    • Technical Details

      Model A384T Features

      UL & ULC RATING: 1B:C

      CAPACITY: 1.4lbs

      10"H x 3.5"W x 2.63"D

      RANGE (INITIAL- FT): 6-8

      DISCHARGE TIME (SEC): 9

      MINIMUM CONFINED SPACE REQUIREMENTS (CU FT): 196

      Includes Vehicle Bracket

      5 Year Mfr Warranty

      Dependable Drawn Steel Cylinders

      Aluminum Valve

      Temperature Range -40°F to 120°F

      ENVIRONMENTALLY ACCEPTABLE

      EPA approved “Clean Agent”

      Low GWP (Global Warming Potential) & ODP (Ozone Depletion Potential)

      Short Atmospheric Lifetime

      Leaves No Residue

      USER FRIENDLY

      Maximum Visibility During Discharge

      No Electrical Conductivity Back to the Operator

      No Thermal or Static Shock

      Bar Coded and Bi-lingual Labels

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Amerex-A384T-Halotron-I-Class-B-C-Fire-Extinguisher
    • Famille de produitsFire Extinguisher
    • Groupe de produitsHalotron
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu
    • Nom UNSPSCFire extinguishers
    • Code UNSPSC46191601
    • Code CSI MasterFormat 201410 44 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
    • Numéro OmniClass23-29 25 19
    • Titre OmniClassFire Extinguishers