Publier vos produits
Amerex B260 6 Liter Wet Chemical Class A K Fire Extinguisher
Amerex B260 6 Liter Wet Chemical Class A K Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex B260 6 Liter Wet Chemical Class A K Fire Extinguisher

    Traduit par Google,

    Extincteurs idéaux "USAGE CUISINE".

    Extincteur chimique humide de classe A:K.

    Pour une utilisation sur les feux de combustibles ordinaires (classe A) ou les appareils de cuisson (classe K) qui impliquent des milieux de cuisson combustibles : huiles et graisses végétales ou animales.

    53 s. temps de décharge.

    Comprend un support mural.

    Garantie fabricant de 5 ans.
    Cylindres en acier inoxydable poli.
    Construction de soupape en acier inoxydable.
    Cylindre soudé bout à bout exclusif sans crevasse.
    Testé sur des friteuses commerciales selon le protocole de test ANSI / UL 711 et sûr à utiliser sur des appareils électriques sous tension.
    Classe 2A pour répondre aux exigences du code de prévention des incendies en matière de risques d'occupation.
    Plage de température +40 °F à 120 °F.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Amerex #FireExtinguisher #WetChemicalFireExtinguisher #AKFireExtinguisher

    Spécification
    • Technical Details

      UL RATING: 2A:K
      CAPACITY: 6 LITER
      19"H x 9"W x 7"D
      RANGE (INITIAL- FT): 10-12
      DISCHARGE TIME (SEC.): 53
      Includes: Wall Bracket

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Amerex-B260-6-Liter-Wet-Chemical-Class-A-K-Fire-Extinguisher
    • Famille de produitsFire Extinguisher
    • Groupe de produitsWet Chemical
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu
    • Nom UNSPSCFire extinguishers
    • Code UNSPSC46191601
    • Code CSI MasterFormat 201410 44 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
    • Numéro OmniClass23-29 25 19
    • Titre OmniClassFire Extinguishers