Publier vos produits
Amerex B272NM 2.5 Gallon Water Mist Class A C Nonmagnetic White Fire Extinguisher
Amerex B272NM 2.5 Gallon Water Mist Class A C Nonmagnetic White Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex B272NM 2.5 Gallon Water Mist Class A C Nonmagnetic White Fire Extinguisher

    Traduit par Google,

    WATER MIST est l'extincteur ultime pour les incendies de classe A et lorsqu'il existe un risque potentiel de classe C (électrique). La pulvérisation fine de la buse de brumisation unique offre une sécurité contre les chocs électriques, améliore considérablement les caractéristiques de refroidissement et de trempage de l'agent et réduit la dispersion des matériaux en combustion. Ces extincteurs contiennent de l'eau déionisée (vendue séparément), ce qui en fait les meilleurs extincteurs pour la protection des environnements hospitaliers, des télécommunications et des installations de fabrication de salles blanches. Les extincteurs Amerex Water Mist sont faciles à utiliser, à entretenir et à entretenir.

    Conçu pour les combustibles ordinaires de classe A : bois, papier, tissu, déchets et autres matériaux ordinaires et les incendies de classe C impliquant des équipements électriques sous tension.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Amerex #FireExtinguisher #WaterMistFireExtinguisher #ClassACFireExtinguisher

    Spécification
    • Technical Details

      UL RATING: 2A:C
      CAPACITY: 2.5GAL
      27.5"H x 11"W x 7"D
      RANGE (INITIAL FT): 10-12
      DISCHARGE TIME (SEC.): 80
      Includes Wall Bracket

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Amerex-B272NM-2-and-a-Half-Gallon-Water-Mist-Class-A-C-Nonmagnetic-White-Fire-Extinguisher
    • Famille de produitsFire Extinguisher
    • Groupe de produitsNonmagnetic
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu
    • Nom UNSPSCFire extinguishers
    • Code UNSPSC46191601
    • Code CSI MasterFormat 201410 44 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
    • Numéro OmniClass23-29 25 19
    • Titre OmniClassFire Extinguishers