Publier vos produits
Amerex B402 5lb ABC Dry Chemical Class A B C Fire Extinguisher with Wall Bracket
Amerex B402 5lb ABC Dry Chemical Class A B C Fire Extinguisher with Wall Bracket
Amerex B402 5lb ABC Dry Chemical Class A B C Fire Extinguisher with Wall Bracket
    Amerex

    Amerex B402 5lb ABC Dry Chemical Class A B C Fire Extinguisher with Wall Bracket

    Traduit par Google,

    Poudre chimique sèche ABC, extincteur de classe A:B:C.

    Pour une utilisation sur les déversements de classe A (combustibles ordinaires), de classe B (liquide inflammable) ou les incendies impliquant des équipements électriques sous tension (classe C).

    14 s. temps de décharge.

    Construction de valve entièrement en métal, valve en aluminium.

    Comprend un support mural.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Amerex #FireExtinguisher #DryChemicalFireExtinguisher #ABCFireExtinguisher

    Spécification
    • Technical Details

      Part Number: 90-402
      Item Weight: 9.5 pounds
      Product Dimensions: 7.3 x 4.7 x 17.1 inches
      Item model number: 90-402

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Amerex-B402-5lb-ABC-Dry-Chemical-Class-A-B-C-Fire-Extinguisher-with-Wall-Bracket
    • Famille de produitsFire Extinguisher
    • Groupe de produitsDry Chemical
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu
    • Nom UNSPSCFire extinguishers
    • Code UNSPSC46191601
    • Code CSI MasterFormat 201410 44 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
    • Numéro OmniClass23-29 25 19
    • Titre OmniClassFire Extinguishers