Publier vos produits
Amerex B570 30lb Sodium Chloride Class D Fire Extinguisher
Amerex B570 30lb Sodium Chloride Class D Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex B570 30lb Sodium Chloride Class D Fire Extinguisher

    Traduit par Google,

    Le modèle Amerex B570 (support mural inclus) contient un agent extincteur à poudre sèche à base de chlorure de sodium spécialement mélangé. La chaleur du feu le fait durcir et forme une croûte excluant l'air et dissipant la chaleur du métal en combustion. Les feux de métaux impliquant du magnésium, du sodium, du potassium et des alliages sodium-potassium peuvent être éteints avec succès avec cet extincteur. Il existe des données montrant que les feux de zirconium, d'uranium, de titane et d'aluminium en poudre peuvent être contrôlés et éteints avec cet extincteur unique.

    Extincteur au chlorure de sodium de classe D.

    Pour une utilisation sur la classe D pour les métaux combustibles ou les alliages métalliques.

    24 s. temps de décharge.

    Applicateur d'extension à débit doux avec buse longue portée intégrée.

    Comprend un support mural.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Amerex #FireExtinguisher #SodiumChlorideFireExtinguisher #ClassDFireExtinguisher

    Spécification
    • Technical Details

      Brand Name: Amerex
      Item Weight: 53.0 pounds
      Material: Dependable Drawn Steel Cylinders , Durable High Gloss Polyester Powder Paint , All Metal Valve Construction
      Model Number: 90-B570
      National Stock Number: 4210-01-629-2222
      Part Number: 90-B570

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Amerex-B570-30lb-Sodium-Chloride-Class-D-Fire-Extinguisher
    • Famille de produitsFire Extinguisher
    • Groupe de produitsClass D
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu
    • Nom UNSPSCFire extinguishers
    • Code UNSPSC46191601
    • Code CSI MasterFormat 201410 44 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
    • Numéro OmniClass23-29 25 19
    • Titre OmniClassFire Extinguishers