Publier vos produits
Stainless Steel Double Check Valve Assemblies - 2000SS

Stainless Steel Double Check Valve Assemblies - 2000SS

4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
Traduit par Google,
Les ensembles de clapets anti-retour doubles de la série 2000SS empêchent le reflux d'eau polluée de pénétrer dans l'alimentation en eau potable. Il se compose d'une construction compacte et d'une longueur de pose courte, idéale pour les installations de rénovation. Il est doté d'un corps en acier inoxydable léger et d'une faible perte de charge. La série 2000SS est idéale dans les applications identifiées par les autorités locales comme ne présentant aucun danger pour la santé. Pression de service maximale : 175 psi (12,06 bar).
Spécifications techniques
  • Réference unique.2000ss
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsBackflow Prevention
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Titre CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings