Publier vos produits
Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assemblies - C400, C400N, C400Z

Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assemblies - C400, C400N, C400Z

3.6 sur 5 étoiles3.6(5 Avis)
Traduit par Google,

Les groupes de zone à pression réduite de la série C400 sont équipés d'un capteur d'inondation doté de la technologie SentryPlus Alert® pour détecter les écoulements d'eau excessifs de la soupape de décharge. Activé via un kit de connexion complémentaire, le capteur peut déclencher le système d'alerte et envoyer une notification d'inondation au personnel de l'installation. Des kits de connexion sont disponibles pour la GTB et la communication cellulaire.

Cette série empêche le reflux d'eau contaminée, causé par un siphonnage ou une contre-pression, de pénétrer dans le réseau d'eau potable. Idéale pour la protection des raccordements croisés présentant un risque sanitaire ou pour le confinement à l'entrée de la conduite de service. Sa conception modulaire compacte facilite l'accès pour la maintenance et le montage. Se renseigner auprès des autorités locales des eaux pour connaître les exigences d'installation.

Le modèle TS-OSY est équipé d'un interrupteur de surveillance robuste et durable (certifié UL, signalisation de sécurité, numéro de commande 3L38) installé en usine pour la détection d'effraction. L'alerte retentit en cas de tentative de retrait de l'interrupteur de la vanne ou de fermeture de la vanne. Le raccordement de l'interrupteur de surveillance à un panneau de commande d'alarme incendie est requis.

Spécification
  • Features

    • Sensor on the relief valve for flood detection
    • Protects against backsiphonage, backpressure, and the fouling of either check valve
    • Stainless steel body construction, sleeve and torsion spring check valves
    • Extremely compact design is significantly lighter than traditional designs
    • Patented link check modules provide low pressure loss
    • Entire valve body and closure sleeve manufactured from 304 stainless steel
    • Flood alert feature activated with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
    • Integrated supervisory switch (UL Certified, Safety Signaling, Control No. 3L38) on outside stem and yoke resilient seated gate valve
Spécifications techniques
  • Réference unique.c400
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsBackflow Prevention
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_62
  • Description de l'Uniclass 2015Plastics isolating valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Titre CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings