Publier vos produits
Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Tri-Link Check Valves - C200, C200N

Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Tri-Link Check Valves - C200, C200N

4.3 sur 5 étoiles4.3(10 Avis)
Traduit par Google,

Les clapets anti-retour à double clapet anti-retour des séries C200 et C200N sont conçus pour empêcher le reflux de polluants inacceptables mais non toxiques de pénétrer dans l'approvisionnement en eau potable. Son boîtier compact se compose de deux clapets anti-retour à trois maillons fonctionnant indépendamment, de deux vannes d'arrêt et de quatre robinets d'essai. Cet assemblage comprend un boîtier et un manchon en acier inoxydable et est 70 % plus léger que les conceptions traditionnelles.

Le modèle OSY-TS est disponible avec un interrupteur anti-sabotage durable et robuste, homologué UL, qui signale lorsque la vanne est fermée ou lorsque l'interrupteur anti-sabotage est retiré de la vanne. La connexion du câblage de l’interrupteur anti-sabotage à un panneau de commande d’alarme incendie est requise.

Les séries C200 et C200N sont conçues pour des applications ne présentant pas de risque pour la santé et peuvent être installées sous pression continue pour se protéger à la fois contre la contre-pression et le siphonnage arrière. La pression de service maximale est de 175 psi (12,06 bar).

Spécification
  • Features

    • UL Listed tamper switch on the OSY-TS model signals when the valve is closed or when the tamper switch is removed from the valve
    • Can be installed under continuous pressure service and may be subjected to backpressure in nontoxic applications
    • Extremely compact design is significantly lighter than traditional designs
    • Patented tri-link check provides low pressure loss
    • Entire valve body and closure sleeve manufactured from 304 stainless steel
Spécifications techniques
  • Réference unique.c200
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsBackflow Prevention
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Titre CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings