Les ensembles à zone de pression réduite de la série 4000SS sont dotés d'un capteur d'inondation doté de la technologie SentryPlus Alert® pour détecter les rejets d'eau excessifs de la soupape de décharge. Activé via un kit de connexion supplémentaire, le capteur peut déclencher le système d'alerte en envoyant une notification de détection d'inondation au personnel de l'installation. Des kits de connexion sont disponibles pour le BMS et la communication cellulaire.
Cette série empêche le reflux d'eau contaminée provoqué par un retour de siphon ou une contre-pression d'entrer dans l'approvisionnement en eau potable. Idéal pour la protection des connexions croisées présentant un risque pour la santé ou pour le confinement à l’entrée de la ligne de service. Sa conception modulaire compacte facilite l’accès à la maintenance et au montage. Vérifiez auprès des autorités locales des eaux pour connaître les exigences d’installation.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |