Publier vos produits
Low Head Loss Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoff - Deringer 40X/40GX
Low Head Loss Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoff - Deringer 40X/40GX

    Low Head Loss Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoff - Deringer 40X/40GX

    Traduit par Google,

    Les assemblages de zone de pression réduite Ames Deringer™ 40X et 40GX sont conçus pour empêcher les contaminants dangereux et les polluants non dangereux pour la santé de pénétrer dans le système d'alimentation en eau potable en raison de conditions de contre-pression et/ou de contre-siphonage. Deringer 40X comprend des vannes d'arrêt papillon Eccentric-seal™ intégrées pour une longueur de pose courte, un corps XL et des contrôles pour une perte de charge inférieure, et des contrôles True-Seal™ et Dual-action™ pour des performances élevées à des débits faibles et élevés. Deringer 40GX a toutes les mêmes caractéristiques, mais avec des vannes d'arrêt OS&Y.

    L'un ou l'autre peut être installé sous pression continue pour protéger à la fois contre la contre-pression et le contre-siphonnement. Pression de service maximale : 175 psi (12 bars).


    Spécification
    • Features

      • Integral shutoffs for shorter lay length and light weight construction (Deringer 40X only)
      • Tamper-resistant test cocks
      • XL body and checks for low head loss
      • Dual-action check module for low- and high-flow performance
      • Bow-seal™ full access cover for lower weight and easy access to valve internals
    Spécifications techniques
    • Réference unique.deringer-40x-40gx-backflow-preventer
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsBackflow Prevention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Description de l'Uniclass 2015Check valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 65
    • Titre CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
    • Numéro OmniClass23-27 31 19
    • Titre OmniClassCheck Valves
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings