WaveTrax, le système de chemin de câbles à fibre optique d'Amphenol Network Solutions, est une solution de bout en bout conçue pour aider les ingénieurs à fournir un réseau de fibre optique fiable.
performances. Lorsqu'il est temps d'ajouter davantage de câbles à fibre optique pour répondre à la demande des utilisateurs,
un chemin de câbles à fibres optiques facile à modifier et à mettre à l'échelle rend la modernisation facile et moins coûteuse.
Sections droites
La goulotte horizontale WaveTrax est disponible en longueurs standard de six pieds, disponibles en largeurs de 2", 4", 6", 12" et 24".
La goulotte peut être facilement découpée pour s'adapter à l'application spécifique de votre réseau. Elle peut être commandée par multiples de deux.
Les couvercles de goulotte assortis (jusqu'à 12 pouces de largeur) protègent le câble dans la goulotte et s'enclenchent pour une installation simple.
COUVERCLE DE CUVETTE WAVETRAX
Le couvercle de goulotte WaveTrax se fixe sur la goulotte WaveTrax. Il protège la fibre de votre chemin de câbles horizontal et s'enclenche pour une installation simplifiée.
Le système de chemin de câbles WaveTrax à encliquetage d'Amphenol Network Solutions réduit le temps consacré aux installations et aux rénovations.
CARACTÉRISTIQUES
• Disponible en 2", 4", 6" et 12"
• La couleur standard est le jaune
• Plastique UL 94V-0
• Certifié NEBS
AUGE WAVETRAX AVEC BOBINES
Auge WaveTrax 12" x 4", rangement avec bobines.
Produit #:
027-2000-12SLK
Capacité des cavaliers de fibre
| 027-2000-12SLK et 027-2000-12410-S | Complet | 75% | |||||||||||||||
| Fibre 3MM | 598 | 418 | |||||||||||||||
| Fibre 2MM | 1341 | 938 | |||||||||||||||
| Fibre 1,6 mm | 2082 | 1457 | |||||||||||||||
| Le nombre de fibres indiqué correspond à la moitié de la capacité totale pour permettre la boucle de fibre (fibre entrante et sortante) CUVETTE WAVETRAX® La goulotte horizontale WaveTrax® de 5 cm est disponible en longueurs standard de 1,8 m. Elle peut être facilement découpée pour s'adapter à l'application spécifique de votre réseau. Les goulottes sont commandées par multiples de deux. Produit #: 027-2000-4206 Aperçu La goulotte horizontale WaveTrax de 5 cm est disponible en longueurs standard de 1,80 m. Elle peut être facilement découpée pour s'adapter à l'application spécifique de votre réseau. En règle générale, soutenez le conduit de fibre tous les trois à cinq pieds avec un support soit au niveau d'un coupleur, soit n'importe où le long du conduit avec la pince de support du conduit. Le système de chemin de câbles WaveTrax à encliquetage d'Amphenol Network Solutions réduit le temps consacré aux installations et aux rénovations. |
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |