Publier vos produits
Hampton Series - Direct Set Picture Windows
Hampton Series - Direct Set Picture Windows
Hampton Series - Direct Set Picture Windows
Hampton Series - Direct Set Picture Windows
Hampton Series - Direct Set Picture Windows
Hampton Series - Direct Set Picture Windows
Hampton Series - Direct Set Picture Windows

    Hampton Series - Direct Set Picture Windows

    Traduit par Google,

    Avec la série Hampton, AMSCO Windows a conçu une fenêtre en vinyle fonctionnelle avec style et design. Avec des bords biseautés profonds, des cadres robustes et une variété de styles, ce sont les détails architecturaux et esthétiques dont vous rêvez, le tout dans un vinyle nécessitant peu d'entretien. Disponible en quatre couleurs coextrudées : blanc, taupe, bronze/blanc et noir/blanc. Options de peinture disponibles pour correspondre à votre style.

    La série Hampton est disponible dans une variété de styles de cadre :

    • Aileron à clous : cadre de 3 1/2 pouces avec un retrait d'ailette à clous intégré de 1 3/8 pouce.
    • Aileron affleurant de rénovation : L'ailette affleurante de rénovation intégrale à double paroi de 1-1/2 pouce est située à l'extérieur du cadre.
    • Option de cadre continu : L'option de cadre continu, ou barre en T, vous permet de joindre plusieurs fenêtres dans un seul cadre, augmentant ainsi l'intégrité structurelle.

    Fenêtre panoramique à réglage direct de la série Hampton :

    • Permet d'obtenir la surface de visualisation maximale du verre disponible.
    • Ces unités sont disponibles dans une application à ailettes affleurantes de modernisation.
    • Options de ligne de site égale disponibles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hampton-direct-set-picture
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsHampton Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows