Publier vos produits
Serenity Series - Awning Window
Serenity Series - Awning Window
Serenity Series - Awning Window
Serenity Series - Awning Window

    Serenity Series - Awning Window

    Traduit par Google,

    Gamme de fenêtres de contrôle du son de la série Serenity. Les caractéristiques d'efficacité énergétique, de sécurité et de contrôle du son sont inhérentes à la conception de la série Serenity. Avec un cadre large et une conception à triple vitrage, la série Serenity a reçu le label ENERGY STAR. Les fenêtres de la série Serenity sont disponibles en blanc, amande et taupe.

    Caractéristiques et avantages:

    • Classements STC de 40 à 47
    • Les styles incluent les battants, les auvents, les glissières, les guillotines simples et les fenêtres panoramiques
    • La largeur du cadre large de 5-5/8 pouces contient plusieurs chambres pour une efficacité thermique et une intégrité structurelle accrues
    • Qualifié ENERFY STAR
    • Les verrous à action positive garantissent que la fenêtre est verrouillée lorsque le châssis est complètement engagé
    • Le rail de rencontre à emboîtement avec renfort en aluminium comprend un coupe-froid à poils profonds et à ailettes pour une protection accrue contre les infiltrations d'air et d'eau
    • Les rouleaux en nylon tandem de haute qualité sont conçus pour un fonctionnement fluide sur la fenêtre coulissante horizontale.
    • La lumière égale sur le curseur suspendu et horizontal crée des lignes de vue attrayantes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.serenity-awning
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsSerenity Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à auvent
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows