Publier vos produits
Studio Series - Equal Lite Single Hung Window
Studio Series - Equal Lite Single Hung Window

    Studio Series - Equal Lite Single Hung Window

    Traduit par Google,

    La série Studio combine efficacité énergétique, conception robuste, superbe apparence et fonctionnalités dans un acteur solide et éprouvé dans l'industrie. Avec des lignes épurées, un cadre de 3 pouces et une norme de verre Co zE à économie d'énergie, cette fenêtre est idéale pour garantir que vos clients fenêtres les plus efficaces et durables possibles.

    Parmi ses nombreuses options, la série Studio propose cinq des couleurs les plus populaires disponibles dans les fenêtres en vinyle : blanc, amande, taupe (extrusion de couleur unie à l'intérieur et à l'extérieur), bronze et noir (extérieur capstock avec intérieur blanc) et noir sur Noir (capstock extérieur et intérieur). Il existe également des options de peinture supplémentaires.

    Fenêtre à guillotine simple de la série Studio :

    • Charge latérale standard à guillotine simple
    • Le doigt intégré tire sur le haut et le bas de la ceinture
    • Système d'équilibre de bloc et d'attirail
    • Option de ligne de vue égale disponible
    • Clé en stuc intégrale disponible
    • Dispositif de contrôle d'ouverture de fenêtre (WOCD) à des fins de sécurité
    • Disponible avec une ailette affleurante de rattrapage


    Spécifications techniques
    • Réference unique.studio-eq-single-hung
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsStudio Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows