Publier vos produits
Studio Series - Single Hung Window
Studio Series - Single Hung Window
Studio Series - Single Hung Window
Studio Series - Single Hung Window
Studio Series - Single Hung Window
Studio Series - Single Hung Window
Studio Series - Single Hung Window
Studio Series - Single Hung Window
Studio Series - Single Hung Window
Studio Series - Single Hung Window

    Studio Series - Single Hung Window

    Traduit par Google,

    La gamme Studio Series allie efficacité énergétique, robustesse, esthétique et fonctionnalités pour offrir des performances éprouvées. Avec ses lignes épurées, son cadre de 7,6 cm et son vitrage CozE à économie d'énergie de série, cette fenêtre est idéale pour garantir à vos clients des fenêtres performantes et durables.

    Parmi ses nombreuses options, la gamme Studio propose cinq des couleurs les plus populaires pour les fenêtres en vinyle : blanc, amande, taupe (extrusion de couleur unie à l’intérieur comme à l’extérieur), bronze et noir (extérieur avec intérieur blanc), et noir sur noir (extérieur et intérieur avec revêtement). D’autres options de peinture sont également disponibles.

    Fenêtre à guillotine simple de la série Studio :

    • chargement latéral standard à suspension simple
    • Des tirettes intégrées pour les doigts sont présentes en haut et en bas de l'écharpe.
    • système d'équilibrage par palan
    • Option de ligne de visée égale disponible
    • Clé de stuc intégrée disponible
    • Dispositif de commande d'ouverture de fenêtre (DCOF) à des fins de sécurité
    • Disponible avec aileron affleurant adaptable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.studio-single-hung
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsStudio Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows