Il s'agit d'un ventilateur de boîte à moteur à courant continu de 12 volts et d'un panneau solaire de 75 watts. Maintient la maison fraîche et ventilée avec une circulation d'air frais toute la journée. Ce ventilateur est idéal pour une utilisation en intérieur et en extérieur, comme à côté de votre lit, ordinateur, table, bureau, canapé, voiture, pique-nique, randonnée, alpinisme, pêche, camping, etc. La dimension du ventilateur est de 50,8 x 50,8 x 3. " La conception produit un débit d'air maximal. Le ventilateur peut être installé n'importe où dans la pièce et connecté au panneau solaire.
Comme présenté sur Amazon.com
#AmtrakSolar #SolarPanel #SolarBoxFan
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |