Publier vos produits
NMX-DEC-N2251 JPEG 2000 4K UHD Video over IP Decoder with KVM
AMX

NMX-DEC-N2251 JPEG 2000 4K UHD Video over IP Decoder with KVM

Traduit par Google,

APERÇU
L'encodeur 4K NMX-ENC-N2151 et le décodeur 4K NMX-DEC-N2251 offrent aux utilisateurs la solution la plus polyvalente du secteur pour la distribution AV sur un réseau convergé à des résolutions allant jusqu'à 4096×2160. La compression JPEG2000 permet de commuter et de distribuer les médias Ultra HD sur des réseaux Ethernet Gigabit standard. Les signaux Ultra HD de l'encodeur NMX-ENC-N2151 sont fournis simultanément sous la forme : 1) d'un flux JPEG 2000 compressé de 200 à 600 Mbps via le connecteur RJ-45 ou le port SFP+ et 2) d'un flux non compressé via le petit format enfichable (SFP+) (via un module fibre SFP+). N'importe quelle source peut être envoyée à n'importe quel nombre d'écrans en acheminant via des commutateurs de couche 3. L'évolutivité du système n'est limitée que par les bandes passantes des connecteurs de liaison montante et d'empilage, mais peut prendre en charge jusqu'à 100 sources vidéo Ultra HD à la fois.

Des fonctionnalités standard telles que la mise à l'échelle de la sortie (décodeur), la série bidirectionnelle, l'IR, l'audio 7.1 intégré et l'extension KVM sur IP sont incluses. Les facteurs de forme NMX-ENC-N2151-C et NMX-DEC-N2251-C sont compatibles avec le porte-cartes NMX-ACC-N9206 pour les applications haute densité.

APPLICATIONS COURANTES
Le NMX-ENC-N2151 et le NMX-DEC-N2251 créent ensemble la solution parfaite pour les applications de matrice vidéo où des résolutions jusqu'à 4K sont requises. Les applications courantes incluent les salles de classe, les salles de conférence, les centres des arts du spectacle et les bars sportifs.

CARACTÉRISTIQUES

  • Mise à l'échelle de sortie - La mise à l'échelle vidéo à la sortie (décodeur) permet une commutation transparente de n'importe quelle source, à n'importe quelle résolution, vers n'importe quel écran ou projecteur, tout en préservant la fidélité vidéo
  • Infrarouge (IR) - La connexion de l'émetteur infrarouge permet le contrôle d'appareils d'affichage IR uniquement à faible coût
  • Contrôle intégré - Tous les encodeurs et décodeurs de la série N ont une capacité de contrôle intégrée via des événements qui peuvent déclencher n'importe quel nombre de commandes TCP/UDP vers d'autres appareils contrôlables par IP
  • Évolutivité illimitée - Développez la matrice vidéo en ajoutant des encodeurs ou des décodeurs selon les besoins (dans les limites de bande passante des connecteurs de liaison montante et d'empilage
  • Évolutivité illimitée
  • Autonome ou carte - Disponible en tant qu'appareil autonome ou carte à utiliser avec NMX-ACC-N9206

Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.amx-00139
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsBroadcast Transmission and Reception Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis