Publier vos produits
DX-RX-4K DXLink™ 4K HDMI Receiver Module
AMX

DX-RX-4K DXLink™ 4K HDMI Receiver Module

Traduit par Google,

Le récepteur HDMI DXLink 4K est une solution de transport à distance compatible 4K et ultra haute définition (UHD) qui intègre la technologie SmartScale® pour fournir un HDMI avec HDCP parfaitement adapté automatiquement à chaque écran connecté, éliminant ainsi les problèmes d'intégration qui peuvent survenir lorsque les sources et les écrans ont des résolutions optimales différentes. Il accepte l'audio, la vidéo, le contrôle et Ethernet sur un câble à paire torsadée standard Cat6A ou Cat7 blindé jusqu'à 70 mètres.

Applications courantes
Les modules récepteurs HDMI DXLink sont parfaits pour recevoir des signaux HDMI et contrôler sur de longues distances à partir d'un module émetteur DXLink distant ou d'un autre émetteur AMX compatible tel que Solecis. Les ports de contrôle intégrés du récepteur peuvent être utilisés pour contrôler un appareil de destination et le port LAN ICS fournit un point d'accès IP utilisé conjointement avec la série Enova DGX 100.

Mots-clés : Harman

Spécification
  • Features

    • 4K and Ultra High Definition (UHD) Support – Experience high-quality video resolution for 4K devices.
    • Only One Cable – Receive audio and video while passing control, Ethernet and power over one twisted pair cable
    • SmartScale Technology – Automatically responds to the display's declared EDID information and scales the video to the best resolution and video parameters for that display without manual setup; this prevents inferior video quality when sources are forced to lower resolutions to support the least capable display in the system
    • Native NetLinx® Control Everywhere - Control connected destination devices using the built-in IR and RS-232 ports
    • Standard Twisted Pair Cable – Save time and effort in installation by leveraging cost effective twisted pair cable, see the Cabling for Success with DXLink white paper for more details
    • HDCP Compliant
    • DXLink Direct Connection with DXLink Wallplates - When DXLink Wallplates are receiving Power over DXLink from the PS-POE-AT-TC or PDXL-2, they can be connected directly to a DXLink Receiver for a point-to-point solution. Solecis Digital Switchers can also be used in point-to-point applications with a DXLink Receiver.
Spécifications techniques
  • Réference unique.DX-TX-4K-DXLink-4K-HDMI-Receiver-Module
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC001634
  • Nom ETIMAudio/video transmitting system
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 00
  • Titre OmniClassAudio Visual Equipment