Publier vos produits
DXF-TX-MMS DXLink™ Multi-Format Multimode Fiber Transmitter, Simplex
AMX

DXF-TX-MMS DXLink™ Multi-Format Multimode Fiber Transmitter, Simplex

Traduit par Google,

L'émetteur fibre multiformat DXLink envoie des signaux audio et vidéo analogiques et numériques, y compris HDMI avec HDCP jusqu'à 300 mètres sur fibre multimode. Utilisez l'émetteur à fibre optique DXLink en conjonction avec l'Enova DGX 8, 16, 32 ou 64 pour transmettre une vidéo claire et non compressée au débit de données le plus rapide de l'industrie - 10 Gbps.

Plus de détails
Le point d'entrée idéal pour toute source conçue dans un système intégré Enova DGX qui nécessite les capacités de distance et la sécurité inhérente de la fibre - ou les deux ; y compris la distribution à l'échelle du campus de sources partagées entre les salles de classe, les applications militaires sécurisées, les casinos, les arènes et les musées. Connectez directement des sources vidéo telles que des PC à l'aide de la connexion d'entrée multiformat HD-15 ou de l'entrée HDMI et incluez facilement l'audio sur le même câble à fibre en utilisant la connexion audio stéréo ou numérique.

Mots-clés : Harman

Spécification
  • Features

    • HDCP Compliance Over Fiber – Transmit HDCP compliant video including HDMI up to 300 m
    • Industry Leading Data Rate – DXLink is leading the way with an optical transport rate of 10 Gbps
    • Secure and Isolated – Fiber inherently provides extra security and electrical isolation making it the transport method of choice for many mission-critical secure environments
    • InstaGate Pro® Technology – Easily integrate HDCP into system designs and enjoy hassle free matrix switching to all compliant displays, no tools, no delays and no key constraints – it just works
    • Field Serviceable Fiber Modules – Easily remove and replace SFP modules in the field
    • Multi-Format Analog Port and HDMI Port – Supports legacy analog signals – RGBHV, Component, S-Video, and Composite, and digital HDMI/HDCP, DisplayPort and DVI signals
Spécifications techniques
  • Réference unique.DXF-TX-MMS-DXLink-Multi-Format-Multimode-Fiber-Transmitter-Simplex
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC001634
  • Nom ETIMAudio/video transmitting system
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 00
  • Titre OmniClassAudio Visual Equipment