Publier vos produits
SC

SC

Mise en œuvre: Percer le mur et sceller le manchon tôle Ø 125 (Ø 125 intérieur maxi, Ø 122 intérieur mini) avec une légère pente vers l’extérieur en le positionnant selon le schéma ci-contre. Emboîter le manchon acoustique MAC 125, longueur 200 mm, dans le manchon tôle. L’entrée d’air se monte par emboîtement dans le conduit, le maintien et l’étanchéité étant assurés par un joint à lèvres. Côté extérieur, emboîter la grille à auvents GAPM 125 une fois les enduits terminés. La manchette de la grille peut être vissée sur le mur.
Spécification
  • Rapport d'essais CETIAT n°1014056-3 et Rapport d'essais CETIAT n°2814316-4
Spécifications techniques
  • Réference unique.ANJ010029
  • Famille de produitsSC
  • Groupe de produitsSC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
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
Produits similaires

4.2 out of 5 stars 4.2 (5)
4.1 out of 5 stars 4.1 (8)
3.0 out of 5 stars 3.0 (5)
3.7 out of 5 stars 3.7 (6)