Publier vos produits
SHF

SHF

Utilisé dans le cadre d’une installation de ventilation mécanique ou naturelle, le silencieux SHF, entièrement réalisé en polystyrène, peuvent recevoir en face avant, les entrées d’air autoréglables ou hygroréglables de la gamme ANJOS. Le SHF se monte dans tous les doublages en partie haute de la menuiserie. D’une mise en oeuvre aisée, il peut se monter de 2 manières : - à l’intérieur du doublage associé à un manchon de réglage - avec face avant visitable et démontable pour faciliter l’entretien (suivant les configurations d’installation). Dans ce dernier cas, la face avant du SHF peut être peinte ou tapissée afin de faciliter l’intégration du silencieux dans tous les styles architecturaux de logements. Il répond aux exigences d’un classement de façade 40 dB. Mise en oeuvre: Le silencieux se pose en partie haute de la menuiserie avant la pose du doublage. L’entaille à réaliser dans la tapée de menuiserie sera de 354 x 12 mm . Il est possible d’emboîter un manchon MPR sur le bas du silencieux. Dans ce cas, l’entaille dans la tapée sera de 365 x 20 mm. Poser le silencieux sur la tapée de menuiserie et contre le mur en assurant l’étanchéité entre le bas du silencieux et la tapée par un joint mousse ou silicone. Fixer le silencieux à l’aide des 2 pattes de fixation situées sur les côtés. Poser l’isolant en prenant garde de recouvrir les parois (côtés et face avant) du SHF afin d’éviter tout pont thermique. Le manchon MPR posé au travers du doublage doit pénétrer d’au moins 10 mm dans le silencieux. Ce manchon permet la mise en œuvre du silencieux dans des doublages d’épaisseur 80 + 10 à 100 + 10 mm. Pour des doublages d’épaisseurs supérieures, prévoir un deuxième manchon de réglage. Monter la plaque de finition et visser l’entrée d’air sur le manchon de réglage MPR. Côté extérieur, visser la grille aluminium GAE2A BL.
Spécification
  • Rapport d'essais CETIAT n°2114236/2
Spécifications techniques
  • Réference unique.ANJ010030
  • Famille de produitsEntrée d'air
  • Groupe de produitsSilencieux
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
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
Produits similaires