Publier vos produits
TMM et TMP

TMM et TMP

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Les terminaux métalliques «type mural» TMM et «type plafond» TMP sont utilisés en insufflation ou en extraction dans des installations de ventilation mécanique simple ou double flux, avec une application particulièrement destinée à des locaux tertiaires utilisant des diamètres de gaine compris entre 80 et 200 mm. Mise en oeuvre: Les terminaux métalliques se montent par simple emboîtement sur une manchette type MTM de longueur 50 mm pour un montage mural, ou sur un manchon placo type MPTM de longueur 100 ou 150 mm pour un montage plafond. Le maintien du terminal est assuré par deux clips, un joint mousse assurant l’étanchéité. Un montage et démontage aisés facilitent l’entretien.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ANJ010034
  • Famille de produitsBouches d'Extraction
  • Groupe de produitsBouches Fixes Extraction-Insufflation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
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
Produits similaires