Publier vos produits
Conservationist® Power Direct Vent Commercial Gas Water Heater

Conservationist® Power Direct Vent Commercial Gas Water Heater

Traduit par Google,

Le chauffe-eau à gaz commercial de type réservoir Conservationist® BPD-80 est destiné à des applications telles que les petits immeubles de bureaux et les appartements en duplex. Le BPD-80 est doté d'une conception à ventilation directe avec un ventilateur installé en usine. Le ventilateur permet un fonctionnement à évacuation directe à combustion scellée avec une évacuation et une prise d'air séparées provenant de l'extérieur de la structure. Le BPD-80 offre une polyvalence d'installation en permettant la ventilation et l'admission jusqu'à 50 pieds, en utilisant 3 ? Tuyau PVC Schedule 40.

Fonctionnalités

  • Le tube plongeur du diffuseur DynaClean™ aide à réduire l'accumulation de calcaire et de sédiments et maximise la production d'eau chaude.
  • Le revêtement de verre Blue Diamond® offre une résistance supérieure à la corrosion par rapport au revêtement de verre standard de l'industrie.
  • L'allumage par surface chaude a une surface d'allumage à l'état solide qui ne flotte pas ou ne souffle pas.
  • Vanne de vidange en laiton à débit amélioré
Spécifications techniques
  • Réference unique.aosmith-bpd-btf_conservationist
  • Famille de produitsStorage Water Heaters
  • Groupe de produitsConservationist Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 13 13
  • Titre OmniClassHot Water Tank Gas Heaters