Publier vos produits
LAARS-Stor® - Indirect Water Heaters

LAARS-Stor® - Indirect Water Heaters

Traduit par Google,

Les modèles indirects à simple paroi et à double paroi de Laars Heating Systems sont des chauffe-eau fiables et durables qui fournissent un volume d'eau chaude sans précédent. Ils sont construits pour durer, sans problème, efficaces et offrent une délivrabilité élevée pendant des années.

L'ingénieux mur simple Laars-Stor™ a été conçu pour fournir la chute de pression la plus faible, le débit d'eau chaude le plus élevé et la plus grande surface de transfert de chaleur efficace de tous les chauffe-eau à chauffage indirect de l'industrie.

Spécification
  • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

    The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

    Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

    As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

Spécifications techniques
  • Réference unique.laars-stor
  • Famille de produitsIndirect Water Heaters
  • Groupe de produitsLAARS-Stor®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 30
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING