Publier vos produits
Conservationist® BT Commercial Light-Duty Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 55/74/100 gal Capacity
Conservationist® BT Commercial Light-Duty Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 55/74/100 gal Capacity

    Conservationist® BT Commercial Light-Duty Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 55/74/100 gal Capacity

    Traduit par Google,
    Les chauffe-eau au gaz Conservationist® offrent une efficacité thermique de 80 % pour une variété d'applications légères : immeubles de bureaux, maisons d'appartements duplex/quadplex et plus encore. Ils sont dotés d'un arrêt de sécurité automatique et d'un revêtement en verre PermaGlas® qui empêche la corrosion du réservoir pendant des années d'eau chaude fiable.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aosmith-bt
    • Famille de produitsStorage Water Heaters
    • Groupe de produitsConservationist BT Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-10-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 34 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 13 13
    • Titre OmniClassHot Water Tank Gas Heaters